??
CAD model selection
K1097.97903
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1097 - Indexing plungers short version, with thread lock
Bill of material
K1097.97903
BESTKIPP
Order No.
K1097.97903
MATERIAL
Main
Steel
OBFLGK
Surface finish
Indexing pin hardened
FORM
Form
CP
AUSF
version
lockout type without locknut
POS
Position
GR
size
9
D
diameter
3 mm
D1
thread
M 6 x 0,75 mm
D2
diameter of length
14 mm
L
Length
25.5 mm
L1
Length
5 mm
L2
Length
5 mm
H
height
3.5 mm
SW1
width across flats
8 mm
SW2
width across flats
0.000
F
chamfer 30°
0.8 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
4 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
10 N
GEW
Approx. weight
0.0036 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245259083
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions